Kunststoffwendel KW 12 schwarz
Art.-Nr. 91003
Artikeldetails Kunststoffwendel KW 12 schwarz
- Art.-Nr.
- 91003
- Artikelbezeichnung
- Kunststoffwendel KW 12 schwarz
- Größe
- 12
- Farbe
- schwarz
- Bündel Ø min.-max. mm
- 10 - 40
- Breite mm
- 12,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892402067
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kunststoffwendel KW 12 schwarz
Kunststoffwendel | |
Temperaturbereich | -50°C bis +85°C |
Details Kunststoffwendel KW 12 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Andere Materialien oder Farben auf Anfrage.
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schützt Kabelbäume, Drähte und Leitungen. Bündeln und Binden von Einzeldrähten sowie mechanischer Schutz für lose verlegte oder bewegliche Kabel und Leitungen.