Kunststoffwendel KW 6 schwarz Art.-Nr. 91001
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
91001
Artikelbezeichnung
Kunststoffwendel KW 6 schwarz
Größe
6
Farbe
schwarz
Bündel Ø min.-max. mm
5 - 20
Breite mm
6,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892402043
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Kunststoffwendel
Temperaturbereich -50°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyethylen (PE)

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • Andere Materialien oder Farben auf Anfrage.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schützt Kabelbäume, Drähte und Leitungen. Bündeln und Binden von Einzeldrähten sowie mechanischer Schutz für lose verlegte oder bewegliche Kabel und Leitungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible