Lösungen für erneuerbare Energien

1927 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Abschirmung
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV schwarz 1 x 240 mm² Art.-Nr. 706578 Kopieren
HSK-MS-PVDF M40 x 1,5 (KD 22,0-32,0 mm) Art.-Nr. 97576 Kopieren
N2XSY 6/10 kV rot 1 x 500 rm / 35 mm² Art.-Nr. 32413 Kopieren
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² Art.-Nr. 32544 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 95 mm² Art.-Nr. 11022082 Kopieren
H07RN-F schwarz 2 x 25 mm² Art.-Nr. 37026 Kopieren
HELUTOP® Easy M32 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 908384 Kopieren
HELUWIND® WK POWERLINE ALU HALOGEN-FREE 1,8/3 kV schwarz 1 x 185 mm² Art.-Nr. 709143 Kopieren
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV schwarz 1 x 400 mm² Art.-Nr. 707104 Kopieren
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV schwarz 1 x 95 mm² Art.-Nr. 707098 Kopieren
N2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² Art.-Nr. 38057 Kopieren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 120 mm² Art.-Nr. 11022085 Kopieren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Art.-Nr. 11022070 Kopieren
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Art.-Nr. 804234 Kopieren
Copper Connector RJ45 45° angle Ø4,5-8,0mm Art.-Nr. 805784 Kopieren
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 1 x 120 mm² Art.-Nr. 11003918 Kopieren
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 70 mm² Art.-Nr. 11003903 Kopieren
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 7 G 1,5 mm² Art.-Nr. 11003806 Kopieren
HELUTOP® Easy M16 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 908060 Kopieren
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV schwarz 1 x 400 mm² Art.-Nr. 707648 Kopieren
HSK-MS-PVDF M32 x 1,5 (KD 18,0-25,0 mm) Art.-Nr. 97575 Kopieren
HSK-MS-PVDF PG 13,5 (KD 6,0-12,0 mm) Art.-Nr. 97446 Kopieren
HSK-MS-PVDF PG 16 (KD 10,0-14,0 mm) Art.-Nr. 97447 Kopieren
HSK-MS-PVDF PG 21 (KD 13,0-18,0 mm) Art.-Nr. 97566 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible