Lösungen für erneuerbare Energien

1927 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Abschirmung
KMK-PA-MB PG 48 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 90719 Kopieren
KMK-PA-MB PG 48 schwarz Art.-Nr. 96464 Kopieren
KMK-PA-MB PG 7 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94250 Kopieren
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² Art.-Nr. 32590 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² Art.-Nr. 32564 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32566 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32486 Kopieren
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 35 mm² Art.-Nr. 11022073 Kopieren
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y schwarz 4 E9/125 Art.-Nr. 803927 Kopieren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° grün 20m Art.-Nr. 806625 Kopieren
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7035) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 Art.-Nr. 99309 Kopieren
HSK-MS-PVDF M16 x 1,5 (KD 5,0-10,0 mm) Art.-Nr. 905084 Kopieren
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32586 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32512 Kopieren
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32491 Kopieren
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² Art.-Nr. 32540 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
NA2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² Art.-Nr. 32534 Kopieren
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Art.-Nr. 800986 Kopieren
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 gelb 10m Art.-Nr. 803021 Kopieren
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11003799 Kopieren
HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 5 G 1,5 mm² Art.-Nr. 11003804 Kopieren
HELUTOP® HT NPT 1" grau (RAL 7001) (KD 18,0-25,0 mm) SW 42 Art.-Nr. 92794 Kopieren
HSK-MS-PVDF M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 97571 Kopieren
KMK-PA-MB NPT 1" grau (RAL 7001) Art.-Nr. 90873 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible