1490 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) Art.-Nr. 97551 Kopieren
HSK M16 x 1,5 schwarz (KD 5,0-10,0 mm) Art.-Nr. 97960 Kopieren
HSK PG 9 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) Art.-Nr. 90021 Kopieren
HSK-B M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) Art.-Nr. 98016 Kopieren
HSK-EX-Active M20 x 1,5 schwarz (KD 10,0-14,0 mm) SW 27 Art.-Nr. 908544 Kopieren
HSK-L M16 x 1,5 schwarz (KD 4,0-8,0 mm) Art.-Nr. 91701 Kopieren
HSK-WI M16 x 1,5 grau (KD 4,0-8,0 mm) Art.-Nr. 91284 Kopieren
PA-Kontermutter KMK-PA-MB NPT 1" schwarz Art.-Nr. 90878 Kopieren
PA-Kontermutter KMK-PA-MB NPT 3/4" grau (RAL 7001) Art.-Nr. 90872 Kopieren
PA-Kontermutter KMK-PA-MB NPT 3/4" grau (RAL 7035) Art.-Nr. 97315 Kopieren
PA-Kontermutter KMK-PA-OB PG 29 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 94276 Kopieren
PE-Anschlussgewindedichtring AGDR-PE M20 x 1,5 Art.-Nr. 90892 Kopieren
TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (4 x 8,0 mm) Art.-Nr. 904040 Kopieren
VSK-EX M25 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 98116 Kopieren
VSK-PA M40 x 1,5 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94985 Kopieren
VSK-PA PG 21 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 96183 Kopieren
Adapter PA grau PG 21 / M25 x 1,50 Art.-Nr. 93662 Kopieren
HELUFAST M32 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm Art.-Nr. 903139 Kopieren
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 Art.-Nr. 92780 Kopieren
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 Art.-Nr. 99319 Kopieren
HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 94534 Kopieren
HELUTOP® HT-K PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) Art.-Nr. 93877 Kopieren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (8 x 5,0 mm) Art.-Nr. 905784 Kopieren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (8 x 6,0 mm) Art.-Nr. 905790 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible