Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,7 Art.-Nr. 98261

Artikeldetails

Art.-Nr.
98261
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,7
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
4,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
12,0
Wandstärke mm
1,7
Meter pro Verpackungseinheit
2.5
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397769
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin
      • mit Innenkleber

Eigenschaften

      • dünnwandig
      • selbstverlöschend
      • flexibel
      • bleifrei

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible