(N)SHTÖU-V gelb 4 G 2,5 mm² Art.-Nr. 31055
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
31055
Artikelbezeichnung
(N)SHTÖU-V gelb 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,4 - 17,1
Cu-Zahl kg/km
99,0
Gewicht kg/km (ca.)
330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892171031
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: gelb

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible