Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (50 St.)

Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (50 St.) Art.-Nr. 97622

Artikeldetails

Art.-Nr.
97622
Artikelbezeichnung
Metall-Schlauchverschraubung LI M20 x 1,5 (50 St.)
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Gewindelänge mm
10,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892389153
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Metall-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +250°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Messing blank
      • Sicherungsring: Federstahl

Verwendung

      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ:
      • PT-S, S-PU
      • SWM-M
      • SPR-AS
      • SPR-EDU-AS
      • SPR-PVC-AS.
      • Die drehbare Innentülle mit Schlauchdrehsperre wird in den Verschraubungskörper eingesetzt und durch den Federstahlring ausreißsicher befestigt.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible