MEGAFLEX® 600 schwarz 8 G 0,75 mm² Art.-Nr. 13232
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
13232
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600 schwarz 8 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,5
Cu-Zahl per km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
212,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892051654
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible