MEGAFLEX® 600-C schwarz 4 G 4 mm² Art.-Nr. 15273
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
15273
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600-C schwarz 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,6
Cu-Zahl per km
230,0
Gewicht kg/km (ca.)
305,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892057717
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible