MEGAFLEX® 600-C schwarz 3 x 1 mm² Art.-Nr. 15245
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive)
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
15245
Artikelbezeichnung
MEGAFLEX® 600-C schwarz 3 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892057434
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible