LT straight NPT 1/2" (1/2") Art.-Nr. 905750
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
905750
Artikelbezeichnung
LT straight NPT 1/2" (1/2")
Gewindeart
NPT
Größe
NPT 1/2"
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
29
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,1
Passend zu Schlauch Nennweite
1/2
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892387227
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA6)

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
      • Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible