Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
Art.-Nr. 906929
Artikeldetails Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
- Art.-Nr.
- 906929
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 13,0
- Schlüsselweite mm
- 30
- Höhe mm
- 50
- Eckmaß mm
- 34,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,1
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 1/2
- Innen-Ø mm
- 13,8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892391705
- Zolltarifnummer
- 73072910
Technische Daten Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
Edelstahl-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 40 bar |
Details Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- Erdungshülse: Stahl
Eigenschaften
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
-
- beständig gegen: chemische Reinigungsmittel
Hinweise
-
- Einschraubhülse: Messing, vernickelt
- Klemmring und Farbhülse: PA 6
- Aussendichtung und Dichtringe: TPE gemäß den FDA 21 CFR und NSF 51 (USA-Norm)
- die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung durch glatte Oberfläche
- keine Verschmutzungsnester
- hohe Dichtigkeit
- kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
- hohe mechanische BelastbarkeitPassend zu Schutzschlauch:
- Anaconda Sealtite FG-Clean, aber auch EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX möglich
Verwendung
-
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-
- Pharmaindustrie
-
- chemische Industrie
-
- Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.
Downloads Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-FG-Clean M20 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte