Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 3/4" GL 15
Art.-Nr. 905758
Artikeldetails Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 3/4" GL 15
- Art.-Nr.
- 905758
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 3/4" GL 15
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- NPT 3/4"
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 35
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 26,4
- Passend zu Schlauch Nennweite
- 3/4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892387302
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 3/4" GL 15
Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Gewinkelte-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung LT 45° NPT 3/4" GL 15
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
-
- Erdungshülse: Stahl
-
- Dichtring: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Passend für Metallschutzschläuche:
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt).
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.