Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (12,5mm)

Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (12,5mm) Art.-Nr. 905814
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
905814
Artikelbezeichnung
Edelstahl-Schlauchverschraubung LT-E-UI straight M20 x 1,5 (12,5mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Gewindelänge mm
13,0
Schlüsselweite mm
24 / 27
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
12,5
Innen-Ø mm
6,8
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892391316
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Edelstahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -55°C bis +260°C
Schutzart IP 40

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Erdungshülse: Messing vernickelt
      • Dichtring: Messing vernickelt

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Roboterbau
      • Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
      • Maschinen- und Apparatebau
      • Off-Shore-Industrie
      • Überwachungs- und Sicherheitstechnik
      • Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
      • LIQUIDTIGHT Verschraubung für Edelstahl-Schutzschläuche UI.
      • Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible