LOAD CABLE PVC schwarz 18 G 1,5 mm² Art.-Nr. 400144
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
400144
Artikelbezeichnung
LOAD CABLE PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,2
Cu-Zahl per km
259,2
Gewicht kg/km (ca.)
422,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892305238
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible