PP-Schlauchverschraubung LK-I M25 x 1,5 (50 St.)

PP-Schlauchverschraubung LK-I M25 x 1,5 (50 St.) Art.-Nr. 97605

Artikeldetails

Art.-Nr.
97605
Artikelbezeichnung
PP-Schlauchverschraubung LK-I M25 x 1,5 (50 St.)
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
11,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383298
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PP-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible