PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 7 (10 St.)

PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 7 (10 St.) Art.-Nr. 93470

Artikeldetails

Art.-Nr.
93470
Artikelbezeichnung
PP-Schlauchverschraubung LK-I PG 7 (10 St.)
Gewindeart
PG
Größe
PG 7
Farbe
grau
Gewindelänge mm
10,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
10,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383090
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PP-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible