PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M72 x 2,0 (KD 51,0 - 55,0 mm)

PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M72 x 2,0 (KD 51,0 - 55,0 mm) Art.-Nr. 99435

Artikeldetails

Art.-Nr.
99435
Artikelbezeichnung
PVC-Dichteinsatz KVA-XXL M72 x 2,0 (KD 51,0 - 55,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M72 x 2,0
Farbe Dichteinsätze
weiß
Kabel-Ø von / bis mm
51,0 - 55,0
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892357770
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern für besonders große Kabeldurchmesser.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible