KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (4 x 6,0 mm) Art.-Nr. 96443

Artikeldetails

Art.-Nr.
96443
Artikelbezeichnung
KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (4 x 6,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
weiß
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
4 x 6.0
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892359378
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible