KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
Art.-Nr. 96078
Artikeldetails KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96078
- Artikelbezeichnung
- KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 6 x 4.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892359064
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
PVC-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.