KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (4 x 3,0 mm)
Art.-Nr. 96052
Artikeldetails KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (4 x 3,0 mm)
- Art.-Nr.
- 96052
- Artikelbezeichnung
- KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (4 x 3,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M16 x 1,5 / PG 9
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 4 x 3,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892358845
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (4 x 3,0 mm)
PVC-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA MFDE M16 x 1,5 / PG 9 (4 x 3,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.