KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: weiß / rechts) Art.-Nr. 97396

Artikeldetails

Art.-Nr.
97396
Artikelbezeichnung
KVA M20 x 1,5 / PG 11 (Einsatz: weiß / rechts)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
weiß / rechts
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357756
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA Verschraubungskörpern bei Verwendung von ASI-Busleitungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible