KVA M25 x 1,5 / PG 16
Art.-Nr. 97090
Artikeldetails KVA M25 x 1,5 / PG 16
- Art.-Nr.
- 97090
- Artikelbezeichnung
- KVA M25 x 1,5 / PG 16
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357688
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M25 x 1,5 / PG 16
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M25 x 1,5 / PG 16
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.