KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: hellgelb)
Art.-Nr. 96393
Artikeldetails KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: hellgelb)
- Art.-Nr.
- 96393
- Artikelbezeichnung
- KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: hellgelb)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- hellgelb
- Kabel-Ø von / bis mm
- 24.0 - 28.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357640
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: hellgelb)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: hellgelb)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.