KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: gelb) Art.-Nr. 96389

Artikeldetails

Art.-Nr.
96389
Artikelbezeichnung
KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: gelb)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
gelb
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 6.5
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357619
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible