KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: blau) Art.-Nr. 96025

Artikeldetails

Art.-Nr.
96025
Artikelbezeichnung
KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: blau)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
blau
Kabel-Ø von / bis mm
14.0 - 18.0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357510
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible