![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
![KVA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96005_PF_1520x1160.jpg)
KVA M32 x 1,5 / PG 21 (Einsatz: rot)
Art.-Nr. 96021
Artikeldetails KVA M32 x 1,5 / PG 21 (Einsatz: rot)
- Art.-Nr.
- 96021
- Artikelbezeichnung
- KVA M32 x 1,5 / PG 21 (Einsatz: rot)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- rot
- Kabel-Ø von / bis mm
- 9.0 - 13.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357473
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KVA M32 x 1,5 / PG 21 (Einsatz: rot)
PVC-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA M32 x 1,5 / PG 21 (Einsatz: rot)
Aufbau
-
- Material: Weich-PVC
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.