KVA M16 x 1,5 / PG 9 (Einsatz: schwarz) Art.-Nr. 96008

Artikeldetails

Art.-Nr.
96008
Artikelbezeichnung
KVA M16 x 1,5 / PG 9 (Einsatz: schwarz)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
schwarz
Kabel-Ø von / bis mm
6.5 - 9.5
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357350
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PVC-Dichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Weich-PVC

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible