KMK-PA-MB PG 36 schwarz
Art.-Nr. 96462
Artikeldetails KMK-PA-MB PG 36 schwarz
- Art.-Nr.
- 96462
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-MB PG 36 schwarz
- Gewindeart
- PG
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Schlüsselweite mm
- 60
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371455
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-MB PG 36 schwarz
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-MB PG 36 schwarz
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
- mit Bund
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Legende:
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.
Downloads KMK-PA-MB PG 36 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte