KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
Art.-Nr. 94264
Artikeldetails KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
- Art.-Nr.
- 94264
- Artikelbezeichnung
- KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Schlüsselweite mm
- 41
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892371523
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
PA-Kontermutter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
- mit Bund
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Legende:
- SZ - Schlüsselweite
- TD - Gewindedurchmesser
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.
Downloads KMK-PA-MB M32 x 1,5 grau (RAL 7001)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte