Klettverschlussbinder KLÖ 70 rot / schwarz Art.-Nr. 93736
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
93736
Artikelbezeichnung
Klettverschlussbinder KLÖ 70 rot / schwarz
Farbe
rot / schwarz
Länge mm
240,0
Bündel Ø mm
70
Breite mm
25,0
Material
PE - Pilzkopfband
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892402173
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Klettverschlussbinder

Details

Aufbau

      • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Eigenschaften

      • halogenfrei

Hinweise

      • KLL - vorgestanzt auf Rollen
      • KLÖ - Kleinverpackt im Polybeutel

Verwendung

      • Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen.
      • Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck Hinweise auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an.
      • Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible