OZ-600-Y-CY UL/CSA grau 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 12442
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
12442
Artikelbezeichnung
OZ-600-Y-CY UL/CSA grau 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,5
Cu-Zahl per km
110,0
Gewicht kg/km (ca.)
272,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892031502
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible