JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rot 32 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34097
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
34097
Artikelbezeichnung
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rot 32 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
29,1
Cu-Zahl per km
326,0
Gewicht kg/km (ca.)
859,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892275814
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible