JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rot 8 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34093
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
34093
Artikelbezeichnung
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 rot 8 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
16,9
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892275777
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible