![JE-H(St)H Bd FE 180/E30-E90](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34081_PF_1520x1160.jpg)
![JE-H(St)H Bd FE 180/E30-E90](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34081_PF_1520x1160.jpg)
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 32 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 34154
Artikeldetails JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 32 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 34154
- Artikelbezeichnung
- JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 32 x 2 x 0,8 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20,3
- Cu-Zahl kg/km
- 326,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 859,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892275722
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 32 x 2 x 0,8 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |