J-H(St)H Bd grau 2 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 34050
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
34050
Artikelbezeichnung
J-H(St)H Bd grau 2 x 2 x 0,6 mm
Außen-Ø mm (ca.)
5,4
Cu-Zahl kg/km
14,0
Gewicht kg/km (ca.)
50,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892262661
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible