Wickelband HTP 127 mm
Art.-Nr. 94758
Artikeldetails Wickelband HTP 127 mm
- Art.-Nr.
- 94758
- Artikelbezeichnung
- Wickelband HTP 127 mm
- Farbe
- rot
- Breite mm
- 127,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 15
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892398315
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Wickelband HTP 127 mm
Wickelband | |
Temperaturbereich | Dauerbelastung -55°C bis +260°C Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten) Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden) |
Details Wickelband HTP 127 mm
Aufbau
-
- Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
-
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
- HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
- HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.