Schutzschlauch HTP 25 Art.-Nr. 93636
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
93636
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch HTP 25
Farbe
rot
Innen-Ø mm
25,0
Meter pro Verpackungseinheit
15
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892392139
Zolltarifnummer
70197100

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich Dauerbelastung -55°C bis +260°C
Kurzzeitbelastung +800°C (bis ca. 20 Minuten)
Momentanbelastung +1640°C (ca. 15-30 Sekunden)

Details

Aufbau

      • Material: Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
      • Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.
      • HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.
      • HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible