Klemmring HTP-CR M40 x 1,5 Art.-Nr. 905558

Artikeldetails

Art.-Nr.
905558
Artikelbezeichnung
Klemmring HTP-CR M40 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M40 x 1,5
Nenngröße mm
35,0
Stück pro Verpackungseinheit
2
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892387470
Zolltarifnummer
74152100

Technische Daten

Klemmring
Temperaturbereich -45°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt

Hinweise

      • In Verbindung mit den Schlauchverschraubungen LT: Schutzart IP 54

Verwendung

      • Klemmringe für Geflechtschlauch HTP.
      • Zur Montage der Schlauchverschraubung LT an den Temperaturschutzschlauch HTP.
      • Der Kunststoffklemmring wird ersetzt durch den Messing-Klemmring.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible