Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
Art.-Nr. 903469
Artikeldetails Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
- Art.-Nr.
- 903469
- Artikelbezeichnung
- Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 10,5
- Passend zu Nennweite
- 23,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892385377
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Kombinierte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV-ZE M25 x 1,5 (NW 23) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte