Außendichtung HSSV NW29 grau
Art.-Nr. 920312
Artikeldetails Außendichtung HSSV NW29 grau
- Art.-Nr.
- 920312
- Artikelbezeichnung
- Außendichtung HSSV NW29 grau
- Farbe
- grau
- Passend zu Nennweite
- 29,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892381683
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Außendichtung HSSV NW29 grau
Außendichtung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Details Außendichtung HSSV NW29 grau
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Chemikalien
Verwendung
-
- Außendichtungen für Steck-Schnell-Verschraubungen. Passend für HSSV-Verschraubungen.
Downloads Außendichtung HSSV NW29 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte