Öffner HSSV NW 50 Art.-Nr. 99896
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
99896
Artikelbezeichnung
Öffner HSSV NW 50
Farbe
gelb
Passend zu Nennweite
50,0
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892383526
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Öffner
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Zum Öffnen von HSSV-Schlauchverschraubungen. Einfach über den Schlauch schieben - gegen die Verschraubung drücken - Einrastung lösen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible