HSSV-KF M25 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 920515
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
920515
Artikelbezeichnung
HSSV-KF M25 x 1,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Länge mm
69,0
Höhe mm
44
Breite mm
65,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892385131
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Klapp-Flanschverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • cadmiumfrei
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • UR geprüft
      • Anschlussgewinde metrisch nach EN 45545-2:2016 3x HL
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen. Leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch öffnen des Flanschwinkels. Hohe Stabilität.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible