HSSV-KF M50 x 1,50 grau Art.-Nr. 920512
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
920512
Artikelbezeichnung
HSSV-KF M50 x 1,50 grau
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau
Länge mm
116,0
Höhe mm
76
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892385100
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Klapp-Flanschverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
kurzzeitig bis +140°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • UR geprüft
      • Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen. Leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch öffnen des Flanschwinkels. Hohe Stabilität.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible