Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
Art.-Nr. 920436
Artikeldetails Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
- Art.-Nr.
- 920436
- Artikelbezeichnung
- Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M32 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 13,8
- Passend zu Nennweite
- 29,0
- Passend zu Nennweite
- 25
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892386480
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Innendichtung aus TPE.
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M32 x 1,5 (NW 29,0) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte