Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau

Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau Art.-Nr. 920430
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
920430
Artikelbezeichnung
Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 90° M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grau
Gewindeart
metrisch
Größe
M63 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
15,5
Passend zu Nennweite
48,0 / 50,0
Passend zu Nennweite
10
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892386428
Passend zu Nennweite
39174000

Technische Daten

Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Innendichtung aus TPE.
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible