Wellschlauch-Verschraubung HSSV elbow 90° plastic M25 x 1,5 NW 21 / 23 schwarz

Wellschlauch-Verschraubung HSSV elbow 90° plastic M25 x 1,5 NW 21 / 23 schwarz Art.-Nr. 94213
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
94213
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Verschraubung HSSV elbow 90° plastic M25 x 1,5 NW 21 / 23 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewindelänge mm
14,8
Passend zu Nennweite
21,0 / 23,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892384615
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Verschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • UR geprüft
      • Schutzart:
      • IP 66 mit Außendichtung
      • Anschlussgewinde:
      • metrisch nach EN 60423
      • Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
      • Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible