Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
Art.-Nr. 920291
Artikeldetails Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
- Art.-Nr.
- 920291
- Artikelbezeichnung
- Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Farbe
- grau
- Klemmbereich von / bis mm
- 11,50 - 15,50
- Gewindelänge mm
- 9,5
- Passend zu Nennweite
- 16,0 / 17,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892386084
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 65 |
Details Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
Aufbau
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Schutzart am Kabel mit UNI DICHT Dichteinsatz:
- mit farblich codiertem Dichteinsatz: IP 68 -10 bar im angegebenen Klemmbereich
- mit Mehrfach-Dichteinsätzen IP 65 bzw. IP 68 wenn die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und Kabeldurchmesser identisch sind
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner Verschraubung auch mit PG-Gewinde lieferbar.
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Wellschlauchverschraubung aus Polyamid kombiniert mit Kabelverschraubung aus Messing (Einfach-Dichteinsatz) für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Kombinierte-Wellschlauch-Kabel-Verschraubung HSSV combination M25 x 1,5 (NW 16) grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte