Polyestergeflechtschlauch HGP 30-50 mm schwarz
Art.-Nr. 98147
Artikeldetails Polyestergeflechtschlauch HGP 30-50 mm schwarz
- Art.-Nr.
- 98147
- Artikelbezeichnung
- Polyestergeflechtschlauch HGP 30-50 mm schwarz
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø max. mm
- 50,0
- Innen-Ø min. mm
- 30,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892392078
- Zolltarifnummer
- 58081000
Technische Daten Polyestergeflechtschlauch HGP 30-50 mm schwarz
Polyestergeflechtschlauch | |
Temperaturbereich | -50°C bis +150°C kurzzeitig bis +220°C |
Details Polyestergeflechtschlauch HGP 30-50 mm schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyester
-
- Axial aufstauchbar
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Bündelung
-
- zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen